??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Ejecteurs compacts série VEQ
Nomenclature
VEQ-05NC-S
SERIE
Série
VEQ
DIAMETRO
Diamètre de la buse Venturi
TIPOVALVOLA
Type de vanne
VERSIONE
Version
UGELLO
Ø de buse
mm
EVACUAZIONE
Degré de décharge
87.000 %
ASPIRAZIONEL
Capacité d'aspiration maximale
(l/min)
CONSUMOL
Consommation
(l/min)
CONSUMOS
Consommation d'échappement
10.000 (m³/h)
RUMOREASPIRAZ
Bruit à l'aspiration
[db(A)]
RUMOREMANT
Bruit dans le maintien
[db(A)]
PRESSIONE
Pression de travail
3,5 - 6 bar
DIAMTUBOARIA
Diamètre intérieur du tube d'air comprimé
mm
DIAMTUBOVUOTO
Diamètre intérieur du tube à vide
mm
DELTATEMP
Delta de température
0 / 50° °C
L
0.000 mm
L1
0.000 mm