??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Ejectors with Atmospheric Ventilation SEAC ECO - SEAC 10 ECO
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.03702 SEAC 10 ECO
NAME
Name
10_02_02_03702
NNCUSTOM
SEAC 10 ECO
NTCUSTOM
Tooling-System-Schmalz-Ejektor
NBCUSTOM
SEAC 10 ECO
LINACUSTOM
SEAC 10 ECO
ARTNR
Order number
10.02.02.03702
C114
B
28.5 mm
C620
B3
16.1 mm
C121
D
27 mm
C132
G1
G1/8"-IG
C117
H
24 mm
C111
L
46 mm
C109
L1
77.5 mm
C617
L3
6 mm
C628
X1
28 mm
C451
Düsengröße
1,0 mm
C489
Evakuierungsgrad
85 %
C883
Saugvermögen (max)
2.1 mł/h
C882
Saugvermögen (max)
35 l/min
C874
Luftverbrauch (Saugen)
52 l/min
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
4,0 ... 6,0 bar
C575
Weight
95 g
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
58,0 ... 87,0 psi
C2203
Saugvermögen (max)
1.235 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
1.836 cfm
C2206
Vacuum (max)
25.1 inHg