??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJF17 - 线性滚珠引导式手动位移台/精密型/进给丝杠驱动型/XY轴/薄型
明细表
EJF17-60
CODE
代码
EJF17
TYPE
类型
进给丝杠驱动型
DRI
转动方向
XY轴
MAT
主体
SUS440C
MAT1
丝杆螺母
黄铜
SUR
表面处理
无电解镀镍
SPE
规格
TAB
台面尺寸
mm
STR
行程
+6.5/-6.5 mm
DIF
微分头最小读取量
10 μm
AL
耐负载
N
MOB
移动精度(直线度)
3μm
MOBFP
移动精度(平行度)
MOBPB
移动精度(上下摆动)
40"
MOBPS
移动精度(左右摆动)
20"
PTML
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
PMLS
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
PMLSS
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
MRB
力矩刚性(上下摆动)
MRS
力矩刚性(左右摆动)
MRSS
力矩刚性(侧向滚动)
PA
平行度
μm
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
0.5 mm
BOD
主体重量
AN
不锈钢内六角圆柱头螺钉
LINK
网址
网站