??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Langmatz
Beschreibung
EK980 - Kunststofffundament LW250x550
Stückliste
EK980 Kunststofffundament LW250x550 069800500/01E
ARTNR
Artikelnummer
069800500/01E
LOG
Ebene der Geometrie
PB
Produktbeschreibung
ZTNR
Zolltarifnummer
39269097
USE
Anwendungsbereich
Fundament für Ladesäulen
TYP
Typ
AC
LB
Lichte Breite
250 mm
LL
Lichte Länge
550 mm
L
Länge
695 mm
B
Breite
400 mm
H
Höhe
680 mm
AO
Anzahl Sollbrüche
24
OV
Bohrloch
V
Befestigungsschraube
SB
Sollbrüche Ø
110 mm
G
Gesamtgewicht
41 kg
MATK
Material
Z1
Schutzrohrabdichtung 08 186 3110
Z2
Aushebehaken 06 358 0094E