??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
eld01
明细表
ELD01-d6
CODE
ELD01
LX1
类型
单衬型
CZ1
轴套国标材质
GCr15
CZ2
轴套相当材质
SUJ2
YD
轴套硬度
56HRC~
CZ3
滚珠材质
GCr15
CZ4
保持架材质
树脂
CZ5
密封圈材质
丁晴橡胶
WD
使用环境温度
-15~80 °
D
d
mm
DX
d尺寸公差
0 -0.009 mm
DD
D
10 mm
DDX
D尺寸公差
0 -0.009 mm
L
19 mm
LX
L尺寸公差
0 -0.2 mm
L1
11.3 mm
L1X
L1尺寸公差
0 -0.4 mm
M
m
1.15 mm
D1
9.6 mm
R
r
0.1 mm
ECCENTRIC
偏心(最大)
0.012 mm
NOBC
滚珠列数
6
C
动载荷
130 N
CO
静载荷
150.00 N
WEIGHT
重量
6 g