카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
ELD01-d6
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixianzhoucheng
eld01
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixianzhoucheng/eld01/eld01.prj},{NB=ELD01-d6},{CODE=ELD01},{LX1=A1},{CZ1=GCr15},{CZ2=SUJ2},{YD=56HRC~},{CZ3=GCr15},{CZ4=SZ},{CZ5=DQXJ},{WD=-15~80},{D=6},{ECCENTRIC=0.012}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
eld01
Bill of material
ELD01-d6
CODE
ELD01
LX1
A1
CZ1
GCr15
CZ2
SUJ2
YD
56HRC~
CZ3
GCr15
CZ4
SZ
CZ5
DQXJ
WD
-15~80
°
D
d
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
mm
DX
dgc
0 -0.009
mm
DD
D
10
mm
DDX
Dgc
0 -0.009
mm
L
19
mm
LX
Lgc
0 -0.2
mm
L1
11.3
mm
L1X
L1gc
0 -0.4
mm
M
m
1.15
mm
D1
9.6
mm
R
r
0.1
mm
ECCENTRIC
px
0.012
mm
NOBC
gzls
6
C
dzh
130
N
CO
jzh
150.00
N
WEIGHT
zhongliang
6
g