??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Thomson Linear
描述
Electrak LA24 - Electrak AC - Electrak LA24 AC 直线执行器
明细表
AA22-05A65M05M0N-DEE
PN
Part Number
IV
产品 和 电压
IVPN
产品 和 电压 用于 PN
DLC
动态负载
S
行程
RFAHP
后适配器方向
OPT
控制
SC
特殊 连接器
D = 飞线
FAOPT
玡屿皌竟
RAOPT
后适配器
A
缩回长度 (A)
216.7 mm
TW
Total 重量
6.0 kg
PRC
电位计 电阻变化
39 ohm/mm
X
X 手动操作
mm
Y
Y 手动操作
mm