您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
AAB28JJAU-49815-00
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
自动喷嘴
Electrically Actuated Nozzles
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/automatic_nozzles/electrically_actuated_nozzles/electric_air_atomising_m.prj},{NB=AAB28JJAU-49815-00},{PN=AAB28JJAU-49815-00},{IC=1/8 BSPT (air and liquid)},{TT=Female},{MLP=8.6 bar},{PW=24 VDC, (0.50 Amp)},{MAP=7 bar},{MF=1.62 lpm},{MT=66°C},{MS=2000 cpm},{ST=Contact Spraying Systems Co.},{DWGNO=49815x1},{CAP=14.3},{H=34.9},{W=28.4},{L=97.1},{STEP=AAB28JJAU-49815-000.500 + SUJJ.stp },{VERS=3},{FONT=3.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
电动气雾喷嘴-公制 - 喷嘴
明細表
AAB28JJAU-49815-00
PN
产品型号
AAB28JJAU-49815-00
AAB28JJAU-49815-00
IC
入口尺寸(英寸)和类型
1/8BSPT(气体与液体)
1/8BSPT(气体与液体)
TT
入口外螺纹/内螺纹
内螺纹
MLP
最大液体压力
8.6 bar
8.6 bar
PW
电源
24 VDC, (0.50 Amp)
24 VDC, (0.50 Amp)
MAP
最大气体压力
7 bar
MF
最大流量
1.62 lpm
1.62 lpm
MT
最高温度(液体)
66°C
66°C
MS
最大流速
2000 cpm
2000 cpm
ST
喷嘴组件
联系喷雾系统公司
CAP
六角帽
14.3
14.3
mm
H
高度
34.9
34.9
mm
W
宽度
28.4
28.4
mm
L
总长
97.1
97.1
mm