??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Electropneumaticly actuated valve, 3 positions - size 10.5
Bill of material
E621-11-10-K11
MOD
Mod.
VDC
Solenoid voltage
A
29.0 mm
ATT1
Ports 1-3-5
M5
ATT2
Ports 2-4
M5
PM
Min. pilot p.
1 bar
PD
Working p.
2/ 7 bar
PT
Flow rate
200 Nl/min
INFO
Infotext
Infotext