??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 40
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Elektrozylinder SLZ 63 mit Kugelgewindespindel - E-Zylinder
Stückliste
TQ31A1B1E3CAA0100#_SLZ63_(KG 25x10)
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Elektrozylinder
TYPE
Typ
BEST
Best.-Nr.
VARIANTE
Variante
SPINDEL
Spindeltyp
SCHUTZARTVIS
Schutzart
POSHUB
ausgefahrene Hublänge
mm
Wert eingeben für POSHUB
ausgefahrene Hublänge
mm
cm
inch
ft
EINBAUMASS
Einbaumaß
0.000
A
100 mm
B
80 mm
C
100 mm
D
125 mm
E
238 mm
F
40 mm
G
M16x1.5
H
104 mm
K
125 mm
L
105 mm
M
48 mm
N
56.5 mm
O
86 mm
P
18.5 mm
X
Einbaumass X
mm
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Für weitere Informationen hier klicken
MONTANLEITWWW
Montageanleitung
Montageanleitung DE, GB
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
4 Wochen
WEEE
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
WARENNUMMER
Warennummer / Zolltarifnummer
85011010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-30-18-90
ROHSWWW
Zertifikat ROHS
REACHWWW
Zertifikat REACH