??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Sikla
Descrição:
Elemento de Insonorização SDE 2 - FP 1 - Elemento de Insonorização SDE 2 - FP 1
Lista de peças
161071
TYP
Tipo
SDE 2 - FP 1
LODLEVEL
Level of detail
DWL
Angle of rotation - left
°
DWR
Angle of rotation - right
°
AB
Connection to the building structure
Ø 16.5 mm
AS
Connection to the system (internal thread)
1"
NLX
Working load (tension or pressure) +/- Fx
20.0 kN
NLY
Working load (tension or pressure) Fy
- kN
NLZ
Working load (tension or pressure) +/- Fz
20.0 kN
G
Peso
2.020 kg
VERP
Pack. [Set]
10
ARTNR
Número artículo
161071