카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
ELG01-d6
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixianzhoucheng
elg
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixianzhoucheng/elg/elg.prj},{NB=ELG01-d6},{CODE=ELG01},{CZ1=SUJ2},{YD=58HRC~},{CZ2=SUJ2},{CZ3=SZ},{WD=-20~80},{FJ=FJ1},{D=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
elg01
Bill of material
ELG01-d6
CODE
ELG01
ELG02
ELG03
ELG01
ELG02
ELG03
LX1
A
CZ1
SUJ2
YD
58HRC~
BMCL1
/
CZ2
SUJ2
CZ3
SZ
WD
-20~80
°
FJ
FJ1
°
D
d
6
8
10
12
13
16
20
6
8
10
12
13
16
20
mm
TOLERANCE1
dtolerance
0 -0.009
mm
DD
Dsize
12
mm
TOLERANCE2
Dtolerance
0 -0.011
mm
L
16
mm
TOLERANCE3
Ltolerance
0 -0.2
mm
R
1
mm
F
0.3
mm
T
\
mm
TOLERANCE4
Ttolerance
\
mm
Z
1.1
mm
D1
\
mm
R1
r
0.4
mm
ECCENTRIC
eccentric(max)
0.012
mm
NOBC
Number of ball columns
4
mm
C
Dynamic load
113
N
CO
Static load
155
N
LJ
0.00
N.m
W
weight
6.6
g