??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
ELGE (m) - Jednostka napędu z paskiem zębatym, System modułowy
Lista materiałowa
8083929 ELGE-TB-35-50-0H-ST-M-H1-NLK-AA-AD-FR
TNR
Numer części
8083929
TYP
Typ
ELGE
AA
Drive function
TB
FHR
Guide
-
BG
Baugröße
35
HUB
Skok
mm
Enter value for HUB
Skok
mm
cm
inch
ft
HUBST
Położenie wysunięte
mm
Enter value for HUBST
Położenie wysunięte
mm
cm
inch
ft
HR
Rezerwa skoku
0.000 mm
SAF
Wózek
-
ZS
Dodatkowy wózek
-
MOT
Motor technology
ST
BRE
Hamulec
-
CON
Sterownik
M
BEDF
Bedienfeld
H1
BUS
Busprotokoll
SCEL
Stopień ochrony dla elektryki
-
END
End position
AA
ORIA
Orientierung Abgang Leitung
ML
Motorlage
MA
Profil montażowy
SA
Proximity sensor
SB
Proximity sensor
ABDB
Pokrywa
0.000
NM
Kamień mocujący
EZ
Electrical accessories
BED
Operation manual
L1
230.700 mm
L2
95.600 mm
L3
84.300 mm
B1
108.300 mm
H1
134.500 mm
H2
73.500 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
2.615 kg