??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
ELGE (m) - toothed belt axis unit, Modular system
Malzeme listesi
8083929 ELGE-TB-35-50-0H-ST-M-H1-NLK-AA-AD-FR
TNR
Ürün numarası
8083929
TYP
Tip
ELGE
AA
Drive function
TB
FHR
Guide
-
BG
Baugröße
35
HUB
Strok
mm
Enter value for HUB
Strok
mm
cm
inch
ft
HUBST
Uzatılmış pozisyon
mm
Enter value for HUBST
Uzatılmış pozisyon
mm
cm
inch
ft
HR
Strok rezervi
0.000 mm
SAF
Kızak
-
ZS
İlave taşıyıcı araba
-
MOT
Motor technology
ST
BRE
Fren
-
CON
Kumanda birimi
M
BEDF
Bedienfeld
H1
BUS
Busprotokoll
SCEL
Koruma sınıfı elektrik
-
END
End position
AA
ORIA
Orientierung Abgang Leitung
ML
Motorlage
MA
Profil sabitleyici
SA
Proximity sensor
SB
Proximity sensor
ABDB
Kapak
0.000
NM
Kanal somunu
EZ
Electrical accessories
BED
Operation manual
L1
230.700 mm
L2
95.600 mm
L3
84.300 mm
B1
108.300 mm
H1
134.500 mm
H2
73.500 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
2.615 kg