??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
ELGE (m) - Unidad de eje de accionamiento por correo dentada, Módulos
Lista de materiales
8083929 ELGE-TB-35-50-0H-ST-M-H1-NLK-AA-AD-FR
TNR
Número de artículo
8083929
TYP
Tipo
ELGE
AA
Drive function
TB
FHR
Guide
-
BG
Baugröße
35
HUB
Carrera
mm
Enter value for HUB
Carrera
mm
cm
inch
ft
HUBST
Posición extendida
mm
Enter value for HUBST
Posición extendida
mm
cm
inch
ft
HR
Reserva de carrera
0.000 mm
SAF
Carro
-
ZS
Carro adicional
-
MOT
Motor technology
ST
BRE
Freno del motor
-
CON
controlador
M
BEDF
Bedienfeld
H1
BUS
Busprotokoll
SCEL
Clase de protección eléctrica
-
END
End position
AA
ORIA
Orientierung Abgang Leitung
ML
Motorlage
MA
fijación para perfil
SA
Proximity sensor
SB
Proximity sensor
ABDB
tapa
0.000
NM
tuerca deslizante
EZ
Electrical accessories
BED
Operation manual
L1
230.700 mm
L2
95.600 mm
L3
84.300 mm
B1
108.300 mm
H1
134.500 mm
H2
73.500 mm
CNSMASSEXACT
Peso
2.615 kg