??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
elh01
明细表
ELH01-d6
CODE
代码
LX1
类型
圆法兰型
CZ1
外壳材质
SUJ2
YD
外壳硬度
58HRC~
BMCL1
外壳表面处理
/
CZ2
滚珠材质
SU440C
CZ3
保持器材质
树脂
WD
使用环境温度
-20~80 °
FJ
附件
密封圈材质丁晴橡胶
D
d
mm
TOLERANCE1
d(公差)
0 -0.01 mm
DD
D尺寸
12 mm
ST
D公差(无表面处理)
0 -0.013 mm
ST1
D公差(有表面处理)
0 -0.018 mm
L
29 mm
TOLERANCE2
L(公差)
±0.3 mm
H
28 mm
T
5 mm
P
3.5 mm
K
6.0 mm
T1
t
3.1 mm
PCD
P.C.D
20 mm
W
22 mm
F
\ mm
A
圆法兰型
20 mm
ECCENTRIC
偏心(最大)
0.015 mm
NOBC
滚珠列数
4
VERTICALITY
垂直度
0 mm
C
基本额定负载(动负载)
226 N
CO
静负载
310 N
SAM
静态容许力矩
1.42 N.m
W1
重量
27 g