??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
eLLK 92 - Ex-Mastleuchte für Leuchtstofflampen Zone 1/21
Stückliste
12268875101
IDNR
Identifikation
LOD
AUS
Ausführung
TYPE
Type
NT
Beschreibung
Ex-Mastleuchte für Leuchtstofflampen Zone 1/21
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
T2
EG-Baumusterprüfbescheinigung
BVS 09 ATEX E 034
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx BVS 09.0033
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-25 °C bis +55 °C
T5
Bemessungsspannung
110 V - 254 V AC / 110 V - 250 V DC
T9
Bemessungslichtstrom der Lampe
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
T12
Anschlussklemmen
L1, L2, L3, L, N, PE, max. 2 x 6 mm˛ Einzeldraht pro Klemme
T13
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester
T14
Gewicht
T15
Gehäusefarbe
RAL 7035 lichtgrau
T16
Produktbeschreibung
TP
Text für Produktgruppe
Die Langfeldleuchtenserie eLLK 92 für Leuchtstofflampen vereint modernste Lichttechnik mit den Anforderungen eines rauen und explosionsgefährdeten Umfeldes in den Zonen 1, 2, 21 und 22. Diese Leuchtenserie steht Ihnen sowohl als Anbauleuchte (eLLK), als auch als Mastansatzleuchte (eLLM) in verschiedenen Baugrößen zur Verfügung.