??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
eLLK 92 NE - Ex-Notleuchte (NE) für Leuchtstofflampen Zone 1/21
Stückliste
12261885103
IDNR
Identifikation
LOD
AUS
Ausführung
TYPE
Type
NT
Beschreibung
Ex-Notleuchte (NE) für Leuchtstofflampen Zone 1/21
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex> II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
T2
EG-Baumusterprüfbescheinigung
BVS 09 ATEX E 034
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx BVS 09.0033
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
T5
Bemessungsspannung
T9
Bemessungslichtstrom der Lampe
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
T12
Anschlussklemmen
L1, L2, L3, L, N, PE, max. 2 x 6 mm˛ Einzeldraht pro Klemme
T13
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester
T14
Gewicht
T15
Gehäusefarbe
RAL 7035 lichtgrau
T16
Produktbeschreibung
TP
Text für Produktgruppe
Einzelbatterie Notleuchten der Serie eLLK 92 NE/NIB sorgen dezentral für die vorgeschriebene Notbeleuchtung in den Zonen 1, 2, 21 und 22, unabhängig von zentralen Systemen. Insbesondere in weitläufigen Anlagen bieten diese Leuchten signifikante Kostenvorteile.