??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
elx01
明细表
ELX01-d6
CODE
代码
mm
LX1
类型
圆法兰型
JG1
结构
单衬型
CZ1
外壳材质
SUJ2
YD
外壳硬度
58HRC~
BMCL1
外壳表面处理
/
CZ2
滚珠材质
SUJ2
CZ3
保持器材质
树脂
WD
使用环境温度
-20~80 °
FJ
附件
密封圈材质丁晴橡胶
D
d
mm
TOLERANCE1
d(公差)
0 -0.009 mm
DD
D
10 mm
TOLERANCE2
D(公差)
0 -0.011 mm
L
19 mm
TOLERANCE3
L(公差)
±0.3 mm
Q
5 mm
H
25 mm
T
5 mm
P
3.5 mm
K
6.0 mm
T1
t
3.1 mm
R
r
3.00 mm
PCD
P.C.D
19 mm
W
20 mm
F
\ mm
A
圆法兰型
19 mm
ECCENTRIC
偏心
0.012 mm
C
基本额定负载(动负载)
131 N
CO
基本额定负载(静负载)
155 N
SAM
静态容许力矩
\ N.m
W1
重量
18 g