카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
ELX01-d6
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixianzhoucheng
elx
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixianzhoucheng/elx/elx.prj},{NB=ELX01-d6},{CODE=ELX01},{CZ1=SUJ2},{YD=58HRC~},{BMCL1=/},{CZ2=SUJ2},{CZ3=SZ},{WD=-20~80},{FJ=FJ1},{D=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
elx01
Bill of material
ELX01-d6
CODE
code
ELX01
ELX21
ELX31
ELY01
ELY21
ELY31
ELX02
ELX22
ELX32
ELY02
ELY22
ELY32
ELX01
ELX21
ELX31
ELY01
ELY21
ELY31
ELX02
ELX22
ELX32
ELY02
ELY22
ELY32
mm
LX1
A
JG1
A1
CZ1
SUJ2
YD
58HRC~
BMCL1
/
CZ2
SUJ2
CZ3
SZ
WD
-20~80
°
FJ
FJ1
D
d
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
mm
TOLERANCE1
d1
0 -0.009
mm
DD
D
10
mm
TOLERANCE2
D1
0 -0.011
mm
L
19
mm
TOLERANCE3
L1
±0.3
mm
Q
5
mm
H
25
mm
T
5
mm
P
3.5
mm
K
6.0
mm
T1
t
3.1
mm
R
r
3.00
mm
PCD
P.C.D
19
mm
W
20
mm
F
\
mm
A
19
mm
ECCENTRIC
eccentric
0.012
mm
C
Dynamic load
131
N
CO
Static load
155
N
SAM
Static allowable moment
\
N.m
W1
weight
18
g