??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
elx01
Bill of material
ELX01-d6
CODE
code
mm
LX1
A
JG1
A1
CZ1
SUJ2
YD
58HRC~
BMCL1
/
CZ2
SUJ2
CZ3
SZ
WD
-20~80 °
FJ
FJ1
D
d
mm
TOLERANCE1
d1
0 -0.009 mm
DD
D
10 mm
TOLERANCE2
D1
0 -0.011 mm
L
19 mm
TOLERANCE3
L1
±0.3 mm
Q
5 mm
H
25 mm
T
5 mm
P
3.5 mm
K
6.0 mm
T1
t
3.1 mm
R
r
3.00 mm
PCD
P.C.D
19 mm
W
20 mm
F
\ mm
A
19 mm
ECCENTRIC
eccentric
0.012 mm
C
Dynamic load
131 N
CO
Static load
155 N
SAM
Static allowable moment
\ N.m
W1
weight
18 g