??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 16
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
EM-C
Kusovník
6049340
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Vícestupňové 4" ponorné motorové čerpadlo s pláštěm pro vertikální a horizontální instalaci
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Plně zaplavitelné vícestupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálními nebo poloaxiálními oběžnými koly v modulové konstrukci pro vertikální nebo horizontální montáž, s integrovanou zpětnou klapkou. Nekorodující motor na střídavý proud nebo trojfázový motor pro přímý náběh s náplní vody a glykolu. Hermeticky zalité s lakem izolovaným vinutím napuštěným v pryskyřici a samomaznými ložisky. Chlazení motoru probíhá pomocí média. Proto musí být agregát vždy provozován ponořený. Horizontální instalace se musí provést ve spojení s chladicím pláštěm. K čerpání vody z vrtů s maximálním ponorem 200 m a max. obsahem písku 50 g/m³. Obsah dodávky: *Hydraulika + motor smontováno *Přípojný kabel vhodný pro pitnou vodu *Varianta jednofázového proudu včetně skříňového rozvaděče s kondenzátorem, termickou ochranou motoru a zapínač/vypínač *Návod k montáži a obsluze
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010343
EF023038
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
X5CrNi18-10
EF011652
Oběžné kolo
PPE
EF024149
Oběžné kolo
PPE
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Max. discharge flow
m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
m
EF020449
Max. operating pressure
bar
EF003701
Elektrické připojení
Odpojitelná
EF000536
Cable length
mm
EF003977
Dimenzované napětí
230.000 V
EF000351
Počet fází
1.000
EF005455
Kmitočet
50 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
A
EF012425
Výkon motoru (P2)
kW
EF023092
Izolační třída podle IEC
B
EF001642
Jmenovité otáčky
1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
0
EF020120
Druh regulace otáček
0
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
EF025977
Připojení 2
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 10/16/25/40 bar
EF014907
Connection standard outlet side
-
EF001339
Flange shape
No connection
EF024841
Se zpětnou klapkou
0
EF020289
Průměr čerpadla
98.0 mm
EF020290
Délka čerpadla a motoru
0 mm
EF000493
hloubka ponoření
200.0 mm
EF015803
Min. drill hole diameter
98.0 mm
EF015805
Max. sand content
50.0 g/m³
EF004945
Max. electrical switching cycles
20 1/h
EF015781
Provozní režim (vynořený)
-
EF000167
Hmotnost
kg
EF005474
Třída krytí (IP)
IP68
EF000081__CABLE_1_
Typ kabelu
S07BBH2-F
EF000081__CABLE_2_
Typ kabelu
0
EF000081__CABLE_3_
Typ kabelu
0
EF003433__CABLE_1_
Kabelová konstrukce
4G1.5 mm²
EF003433__CABLE_2_
Kabelová konstrukce
0
EF003433__CABLE_3_
Kabelová konstrukce
0
A2
Angle to first bolt hole
0 mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
0 mm
D22
Diameter bolt hole
0 mm
D42
Diameter sealing edge
0.000 mm
DIAMD1
Dimensions
90 mm
DIAMD2
Dimensions
98.000 mm
D2
Outer diameter of flange
0 mm
DIAMD3
Dimensions
0 mm
DIAMD4
Dimensions
4.0 mm
DMAX
Max. diameter
98 mm
DN2
Dimensions
DO2
Outer pipe diameter connection
0
F2
Thickness sealing edge
0
H1
Dimensions
mm
H2
Dimensions
mm
H3
Dimensions
0 mm
H4
Dimensions
mm
H5
Dimensions
0 mm
H6
Dimensions
0 mm
K2
Pitch circle
0
L
Dimensions
mm
N2
Number of bolt holes
0 mm
R
Dimensions
0.0 mm
NCAB
Number of cables
1