??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
EM-C
Nomenclature
6049340
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe immergée multicellulaire 4", construction à coque, pour le montage vertical et horizontal
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe immergée multicellulaire avec roues radiales ou demi-axiales, montage à empilement pour installation verticale ou horizontale, avec clapet anti-retour intégré. Moteur monophasé ou triphasé sans corrosion pour démarrage direct avec remplissage eau-glycol. Scellé hermétiquement avec bobinage isolé au vernis, trempé dans de la résine et paliers autolubrifiants. Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. C'est pourquoi le groupe doit toujours être immergé lors du fonctionnement. Le montage horizontal doit être réalisé en liaison avec une enveloppe de refroidissement. Pour le pompage de l'eau dans des forages avec une profondeur d'immersion maximale de 200 m et une teneur en sable max. de 50 g/m³. Étendue de la fourniture : *Hydraulique + moteur entièrement montés *Câble de raccordement avec homologation pour l'eau potable *Version monophasée comprenant un coffret de commande avec un condensateur, une protection thermique du moteur et un interrupteur de marche/arrêt *Notice de montage et de mise en service
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010343
EF023038
matériau corps de pompe
Acier inoxydable
EF023143
classe de qualité corps de pompe
X5CrNi18-10
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
PPE
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
PPE
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
volume refoulé max.
m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
m
EF020449
pression de travail max.
bar
EF003701
raccordement électrique
Détachable
EF000536
longueur du câble
mm
EF003977
tension assignée
230.000 V
EF000351
nombre de phases
1.000
EF005455
fréquence
50 Hz
EF000001
courant nominal
A
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF023092
classe d’isolation selon IEC
B
EF001642
régime
1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
0
EF020120
type de réglage de vitesse
0
EF023182
température moyenne (permanente)
3.0 °C
EF025977
type raccordement 2
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 10/16/25/40 bar
EF014907
Connection standard outlet side
-
EF001339
forme de la plage
No connection
EF024841
avec soupape de non-retour
0
EF020289
diamètre pompe
98.0 mm
EF020290
longueur pompe et moteur
0 mm
EF000493
profondeur d’immersion
200.0 mm
EF015803
Min. drill hole diameter
98.0 mm
EF015805
Max. sand content
50.0 g/m³
EF004945
Max. electrical switching cycles
20 1/h
EF015781
Mode de fonctionnement (non immergé)
-
EF000167
poids
kg
EF005474
indice de protection (IP)
IP68
EF000081__CABLE_1_
Type de câble
S07BBH2-F
EF000081__CABLE_2_
Type de câble
0
EF000081__CABLE_3_
Type de câble
0
EF003433__CABLE_1_
construction de câbles
4G1.5 mm²
EF003433__CABLE_2_
construction de câbles
0
EF003433__CABLE_3_
construction de câbles
0
A2
Angle par rapport à la première sonde
0 mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
D22
diamètre du trou de boulon
0 mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0.000 mm
DIAMD1
Dimensions
90 mm
DIAMD2
Dimensions
98.000 mm
D2
diamètre externe de la bride
0 mm
DIAMD3
Dimensions
0 mm
DIAMD4
Dimensions
4.0 mm
DMAX
Diamètre max.
98 mm
DN2
Dimensions
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
0
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0
H1
Dimensions
mm
H2
Dimensions
mm
H3
Dimensions
0 mm
H4
Dimensions
mm
H5
Dimensions
0 mm
H6
Dimensions
0 mm
K2
compas à pointe sèche
0
L
Dimensions
mm
N2
nombre de trous de vis
0 mm
R
Dimensions
0.0 mm
NCAB
Nombre de câbles
1