??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
EM-C
Lista materiale
6049340
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa a motore sommerso multistadio 4" con struttura a mantello per installazione verticale o orizzontale
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa multistadio a motore sommerso completamente sommergibile, con giranti radiali o semiassiali in struttura componibile per montaggio verticale o orizzontale, con valvola di ritegno integrata. Motore monofase o trifase resistente alla corrosione per l'avviamento diretto con riempimento acqua-glicole. Colato ermeticamente con avvolgimento rivestito di vernice isolante, imbevuto di resina e con cuscinetti autolubrificanti. Il motore viene raffreddato tramite il fluido. Per questo motivo accertarsi sempre che l'unità sia immersa prima di metterla in funzione. L'installazione orizzontale deve essere realizzata in abbinamento a una camicia di raffreddamento. Per il pompaggio di acqua da pozzi con una profondità massima d'immersione di 200 m e un contenuto massimo di sabbia di 50 g/m³. Fornitura: *Sistema idraulico + motore completamente premontati *Cavo di collegamento con omologazione acqua potabile *Versione con motore monofase, incl. quadro elettrico con condensatore, salvamotore termico e interruttore di accensione/spegnimento *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010343
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
X5CrNi18-10
EF011652
materiale girante
PPE
EF024149
materiale girante
PPE
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
max. volume di trasporto
m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF020449
pressione di lavoro massima
bar
EF003701
collegamento elettrico
Rimovibile
EF000536
Kabellänge
mm
EF003977
tensione nominale
230.000 V
EF000351
numero di fasi
1.000
EF005455
frequenza
50 Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
B
EF001642
numero di giri
1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
0
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
0
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
EF025977
collegamento 2
EF025118
diametro collegamento lato pressione
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 10/16/25/40 bar
EF014907
Connection standard outlet side
-
EF001339
forma della flangia
No connection
EF024841
con valvola di non ritorno
0
EF020289
diametro pompa
98.0 mm
EF020290
Pump and motor length
0 mm
EF000493
profondità di immersione
200.0 mm
EF015803
Min. drill hole diameter
98.0 mm
EF015805
Max. sand content
50.0 g/m³
EF004945
Max. electrical switching cycles
20 1/h
EF015781
Modo di funzionamento (non sommerso)
-
EF000167
peso
kg
EF005474
grado di protezione (IP)
IP68
EF000081__CABLE_1_
Tipo di cavo
S07BBH2-F
EF000081__CABLE_2_
Tipo di cavo
0
EF000081__CABLE_3_
Tipo di cavo
0
EF003433__CABLE_1_
costruzione del cavo
4G1.5 mm²
EF003433__CABLE_2_
costruzione del cavo
0
EF003433__CABLE_3_
costruzione del cavo
0
A2
Angolo per il primo pozzo
0 mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
D22
diametro foro del bullone
0 mm
D42
Diametro margine di tenuta
0.000 mm
DIAMD1
Dimensioni
90 mm
DIAMD2
Dimensioni
98.000 mm
D2
diametro esterno flangia
0 mm
DIAMD3
Dimensioni
0 mm
DIAMD4
Dimensioni
4.0 mm
DMAX
Diametro max.
98 mm
DN2
Dimensioni
DO2
collegamento diametro esterno tubo
0
F2
Spessore margine di tenuta
0
H1
Dimensioni
mm
H2
Dimensioni
mm
H3
Dimensioni
0 mm
H4
Dimensioni
mm
H5
Dimensioni
0 mm
H6
Dimensioni
0 mm
K2
circuito parziale
0
L
Dimensioni
mm
N2
numero di fori per viti
0 mm
R
Dimensioni
0.0 mm
NCAB
Numero di cavi
1