??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
EMACN - Ammortizzatori - Economici
Lista materiale
EMACN1212A
PN
Cod. comp.
EMACN1212A
TS
Selezione tipo
MATMB
Materiale del corpo principale
PPS
MATC
Materiale tappo
POM
MATPR
Materiale stelo pistone
Ottone
STMB
Trattamento superficie stelo pistone
Nichelatura chimica
NO
N.
1212
CVR
Gamma velocità di collisione
0.3~1.0m/s
OT
Gamma di temperature di esercizio
-10~50 Degress
M
Diametro filettatura M
M12x1.0
S
Corsa S
12 mm
AE
Massima energia assorbita (E) - Per un ciclo
0.29 J
AEM
Massima energia assorbita (E) - Per minuto
14.7 J
MASS
Massima massa (me)
1.5 kg
PR
Forza di ritorno stelo del pistone (Max)
2.45
DV
Massima resistenza
245 N