目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
EMB41-10-3-AC100V
CKD
流體控制元件
生命科學元件
無金屬2口電磁閥 EMB
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/general_purpose_valve/components_for_life_sciense/metal_free_2_port_solenoid_valve/emb41.prj},{NB=EMB41-10-3-AC100V},{MODEL=EMB},{S=4 : Small},{PS=10 : Rc3/8},{OS=3},{RV=AC100V},{INFOTEXT= Product Info},{D=54},{D1=Rc3/8},{E=41},{FG=M4-8},{H=110},{H1=14},{L=54},{L1=50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
EMB41
明細表
EMB41-10-3-AC100V
MODEL
Model no.
EMB
S
Series
4 : Small
PS
Port size
10 : Rc3/8
OS
Orifice size
3 : φ6
5 : φ8
3 : φ6
5 : φ8
RV
Rated voltage
AC100V : 100VAC (50/60 Hz)
AC200V : 200 VAC (50/60 Hz)
DC24V : 24 VDC
AC100V : 100VAC (50/60 Hz)
AC200V : 200 VAC (50/60 Hz)
DC24V : 24 VDC
INFOTEXT
產品信息
產品信息
D
54
mm
D1
d
Rc3/8
mm
E
41
mm
FG
F-G
M4-8
mm
H
110
mm
H1
h
14
mm
L
54
mm
L1
l
50
mm