??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Emisores de sensores de línea
Lista de materiales
PS500046
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Los sensores ópticos operan sin contacto. Estos detectan objetos independientemente de su naturaleza (p. ej. forma, color, estructura de la superficie, material). El modo de funcionamiento básico se basa en el envío y la recepción de luz. Se distinguen tres modelos: 1. La fotocélula de barrera está formada por dos equipos separados, un emisor y un receptor, los cuales están alineados entre sí. Cuando se interrumpe el haz de luz entre ambos equipos, la salida de conmutación integrada en el receptor cambia de estado. 2. En la fotocélula reflexiva el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido se refleja en el receptor mediante un reflector que hay que montar enfrente. Cuanto se interrumpe el haz de luz, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado. 3. En la fotocélula autorreflexiva, el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido es reflejado por el objeto a detectar. En cuanto el receptor detecta la luz reflejada, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Tipo de contacto enchufable, interfaz de comunicación
Hembrilla
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Emisor de sensor de línea
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEZWISCHENSENDERUNDEMPFAENGER
Versión de la interfaz de comunicación entre emisor y receptor
Conector M9
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conector M9
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cubo
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Revestimiento carcasa
anodizado
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
Parametrización
ARDTEOP_FILTER
Filtro
ARDTEOP_LASERKLASSE
Clase de láser
Clase 1
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
Diodo láser, luz roja
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Forma del haz de luz
Línea
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Alcance del suministro
Emisor
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP54
ARDTEME_VOLUMEN
Volumen
ARDTEOP_BLENDEBREITE
Ancho del diafragma
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Aluminio
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Repetibilidad absoluta
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Resolución
ARDTEOP_BLENDELAENGE
Longitud del diafragma
ARDTEME_FELDHOEHE
Altura del campo
ARDTEME_BREITE
Ancho
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Ancho del sensor
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEEL_LASERLEISTUNG
Potencia del láser
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
200mA
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
ARDTEEL_POLZAHLDERKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEZWISCHENSENDERUNDEMPFAENGER
Número de polos de la interfaz de comunicación entre emisor y receptor
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frecuencia de conmutación
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longitud de onda del sensor
670nm
ARDTEEL_MESSBEREICH
Rango de medición
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de almacenamiento
-20 - 85
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distancia de conmutación
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-10 - 50
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto