??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
EMS - QUIXX Membran-Kabeleinführungen, EMS, metrisch
Stückliste
WISKA EMS 20 RAL 7035 10062568
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
RAL 7035
D
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
TL
Gesamtlänge
15.0 mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
L
Einschraubgewindelänge
9.0 mm
SW
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Schraube: PP / Membran: TPE
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP66
ETEMP
Einsatztemperatur
-30°C bis 80°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
100 VPE
WEIGHT
Nettogewicht
kg
INFO
Webseite
HTML