??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMS - QUIXX membrane cable entries, EMS, metric
Bill of material
WISKA EMS 20 RAL 7035 10062568
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL Colour
RAL 7035
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
15.0 mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
9.0 mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
chemical agents
SGE
Protection class to EN 60 529
IP66
ETEMP
Temperature range
-30°C to 80°C
CNSQUANTITY
Packing unit
100 VPE
WEIGHT
Weight
kg
INFO
Website
HTML