??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
EMSKV EMV-Z - SPRINT EMV Kabelverschraubungen mit Erdungseinsatz DIN 89345, EMSKV EMV-Z, Messing vernickelt, metrisch, EN 62444
Stückliste
WISKA EMSKV 25-32 EMV-Z 10065258
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
D
Durchmesser Anschlussgewinde
TL
Gesamtlänge
mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
L
Einschraubgewindelänge
mm
SW
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Kabelverschraubung: Messing vernickelt / Dichtung: EPDM / Klemmkäfig: PA
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
ETEMP
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
VPE
WEIGHT
Nettogewicht
kg
INFO
Webseite
HTML