피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
GB604-14S-5SN-EAA
GIMOTA
Sensor connectors
Outdoor application
Plug
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{gimota/sensor_connectors/outdoor_application/plug/gb604_14sx_xxsx_eaa.prj},{NB=GB604-14S-5SN-EAA},{COMPANY=GIMOTA},{SIZE=14S},{L0=1.5},{L1=25.7},{L2=16},{L3=12.7},{L4=11.3},{L5=7},{L6=6},{L7=2},{L8=2.1},{L9=1},{L10=0.1},{L11=4.4},{L12=9.5},{L13=1},{D1=39.9},{D2=34.5},{D3=32.4},{D4=30.5},{D5=27},{D6=19.4},{D7=17.1},{D8=15.3},{D9=28.8},{D10=24.5},{D11=20.5},{D12=17},{D13=19},{D14=13.5},{D15=2.7},{G1=3/4\"-20 UNEF 2A},{G1X=19.050},{H1=10.25},{H2=6.1},{H3=6.35},{H4=0.5},{B1=2},{R1=3},{W1=120},{W2=15},{W3=15},{W4=15},{W5=5},{W6=30},{W7=90},{ARTNR=GB604-14S-5SN-EAA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
EMV Plug
Bill of material
GB604-14S-5SN-EAA
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GB604-14S-5SN-EAA
GB604-14S-5SN-EAA
SIZE
Size
14S
L1
25.7
mm
L5
7
mm
L9
1
mm
D1
39.9
mm
G1
3/4"-20 UNEF 2A