??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
EMW+IR - ELESA-Volantino monorazza con impugnatura ribaltabile
Lista materiale
Volantino monorazza con impugnatura ribaltabile EMW.350+IR-A-20-C2(2)
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
POS
Impugnatura
mm
DIM01
D
350 mm
DIM02
dH7
20 mm
DIM03
L
82 mm
DIM04
B
38 mm
DIM05
d1
35 mm
DIM06
d2
33 mm
DIM07
d4
82 mm
DIM08
d5
70 mm
DIM09
l
19 mm
DIM10
l1
25 mm
DIM11
H.
38 mm
DIM12
h1
14 mm
DIM13
H
90 mm
DIM14
R
148 mm
DIM15
C
380 Nm
DIM16
L
14 J
WEIGHT
Peso
1240 g