??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 60
HELP_VARIABLE
Şirket
Nitrogen Springs
Açıklama
EN 16x1.5 - Gas ejectors
Malzeme listesi
EN16X1.5-125.3-6
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
1 mm
D
Çap
13.4 mm
RD
Kol çapı
6.0 mm
P
Bas?nç
bar
PMIN
Min.Basınç
10 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
FIS
Bağlantı
F0
Son kuvvet
daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
1.57xF0 daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
2.03xF0 daN
S
Yüzey
0.28 cm^2
W
Ağırlık
kg