??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 60
HELP_VARIABLE
Firma
Nitrogen Springs
Beschreibung
EN 16x1.5 - Gas-ejektoren
Stückliste
EN16X1.5-125.3-6
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtkiellänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
1 mm
D
Durchmesser
13.4 mm
RD
Stangendurchmesser
6.0 mm
P
Druck
bar
PMIN
Druck min.
10 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Befestigung
F0
Anfangskraft
daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
1.57xF0 daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
2.03xF0 daN
S
Oberfläche
0.28 cm^2
W
Gewicht
kg