??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
ENBT_H,ENBBT_H,ENBT8HV,ENBBT8HV - Antistatic PVC Plates - Hole Type
Nomenclature
ENBT2H-100-100-3-F9-G5-N3
PN
Référence pièce
ENBT2H-100-100-3-F9-G5-N3
TS
Sélection du type
Type à trous
COLOR
Couleur
NOH
Nombre de trous
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
T
Sélection T
mm
F
F Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
G
G Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
X
X Incrément de 1 mm
mm
Y
Y Incrément de 1 mm
mm
HS
Trous sélectionnables
SND
Sélection des trous de montage
DD
D
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
DD2
d2
0 mm
HH
h
0.0 mm
ALT1
Position du trou depuis la gauche
XC
XC Incrément de 0.5mm
mm
ALT2
Position du trou depuis le bas
YC
YC Incrément de 0.5mm
mm
ALT15
Same size (5mm) chamfer at Four Corners