??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Sikla
Описание
End Support STA F 100 - 100/160 - End Support STA F 100 - 100/160
Спецификация
114878
TYP
Typ
LODLEVEL
Level of detail
MDG
Dimensions of the base plate
270 x 100 x 8 mm
LDG
Holes in the base plate
M10 mm
H
Length
238 mm
G
Gewicht
kg
ARTNR
Part number
BG
Holes
FLS
Formlockschrauben
CNSSORT
Sortierschlüssel
CNSSUBPART
2