??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sikla
Description
End Support STA F 160-Q - End Support STA F 160-Q
Nomenclature
117147
TYP
Type
STA F 160-Q
LODLEVEL
LOD Level
G
Weight
4.8 kg
VERP
Packing (piece)
1
ARTNR
Part No.
117147
BG
Bores
FLS
Formlockschrauben
MDG
Dim. of base plate
160 x 200 mm
L
230 mm
BL
b1 x l1
11 x 20 mm
CNSSUBPART
2