??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Opis
End Support STA F 80/30 - End Support STA F 80/30
Lista materiałowa
117160
TYP
Typ
STA F 80/30
LODLEVEL
Level of detail
G
Waga
1.1 kg
VERP
Pakowanie (kawałek)
1
ARTNR
Nr art.
117160
BG
Nawiercenia
FLS
Formlockschrauben
MDG
Wymiary płytki podstawy
130 x 80 x 8 mm
L
169 mm
D
d
14 mm
BL
b1 x l1
11 x 20 mm
CNSSUBPART
2