??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EOM41_43 - Hexagon socket head screw type, idler shaft
Bill of material
EOM41-d3-L4
CODE
Code
TYPE
Types of
Hexagon socket head screw type
MAT1
GB material
MAT2
equivalent material
ST
surface treatment
DD
dg6
mm
DDT
dg6 tolerance
-0.002/-0.008 mm
L
mm
D
5.5 mm
HH
h
1.3 mm
K
2.0 mm
F
4 mm
M
M2.5 mm
P
pitch
0.45 mm
C
0.5 mm
S
2.0 mm
AI
Applicable idler
ENG series/ENU series
LINK
weblink
weblink