EPG300-0024-L
Bel Fuse
Power Solutions
EPG300-0024_l
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/epg300_0024_l/epg300_0024_l.prj},{NB=EPG300-0024-L},{PN=EPG300-0024-L},{DESC=Industrial AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 24VDC, 10.42A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, L-bracket, Screw Terminal},{POWER=300},{INPUT=90-264},{OUTPUT=24},{OUTPUTCURRENT=10,42},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4.2 x 2.56 x 1.7},{MT=Chassis Mount},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{PACKAGE=L-bracket},{CONNECTOR=Screw Terminal},{NOO=1},{VOUT1=24},{LOUT1=10,42},{MARKET=Industrial},{DEFAULTSORTATTR=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
EPG300-0024-L
Bill of material
EPG300-0024-L
PN
Part Number
EPG300-0024-L
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 24VDC, 10.42A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, L-bracket, Screw Terminal
POWER
Power
300
W
INPUT
Input
90-264
VAC
OUTPUT
Output
24
VDC
OUTPUTCURRENT
Output Current
10,42
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4.2 x 2.56 x 1.7
인치
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
PACKAGE
Package
L-bracket
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24
VDC
LOUT1
lout 1
10,42
A
MARKET
Market
Industrial