??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
EPR/F-SH - Griffschalen
Stückliste
Griffschalen EPR.120/F-SH-C2
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
B
120 mm
DIM02
L
95 mm
DIM03
H
28.5 mm
DIM04
F
64 mm
DIM05
h1
24 mm
DIM06
h2
26.5 mm
DIM07
b1
94 mm
DIM08
b2
103 mm
DIM09
l2
11 mm
DIM10
F1
1200 N
DIM11
F2
400 N
WEIGHT
Gewicht
70 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails