目錄: Samtec
Created: 17.10.2014
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Samtec
EPTT-2-P-11.5-D-RA
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
High Density Arrays
Samtec ExaMAX® High-Speed Backplane System
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{samtec/connectors/high_speed_btb/high_density_arrays/examax/eptt_asmtab.prj},{NB=EPTT-2-P-11.5-D-RA},{SERIES=EPTT},{POS=-2: 4 Position},{PLOPT=-P: Palladium with Flash Gold on Contacts, Matte Tin Tails},{HEIGHT=11.5: 11.50mm},{ROW=-D: Double},{ORI=-RA: Right Angle},{H=11.500},{PPATH=parts/eptt_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Samtec
描述
EPTT Series - EPTT Series - Examax Power, Right Angle Header
明細表
EPTT-2-P-11.5-D-RA
PN
Part Number
EPTT-2-P-11.5-D-RA
SERIES
Series
EPTT
POS
Number of Positions
-2: 4 Position
PLOPT
Plating Option
-P: Palladium with Flash Gold on Contacts, Matte Tin Tails
HEIGHT
Height
11.5: 11.50mm
ROW
Row Specification
-D: Double
ORI
Orientation
-RA: Right Angle
H
Height
11.500
mm