카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
EPTT-2-P-11.5-D-RA
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
High Density Arrays
Samtec ExaMAX® High-Speed Backplane System
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/connectors/high_speed_btb/high_density_arrays/examax/eptt_asmtab.prj},{NB=EPTT-2-P-11.5-D-RA},{SERIES=EPTT},{POS=-2: 4 Position},{PLOPT=-P: Palladium with Flash Gold on Contacts, Matte Tin Tails},{HEIGHT=11.5: 11.50mm},{ROW=-D: Double},{ORI=-RA: Right Angle},{H=11.500},{PPATH=parts/eptt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
EPTT Series - EPTT Series - Examax Power, Right Angle Header
Bill of material
EPTT-2-P-11.5-D-RA
PN
Part Number
EPTT-2-P-11.5-D-RA
SERIES
Series
EPTT
POS
Number of Positions
-2: 4 Position
PLOPT
Plating Option
-P: Palladium with Flash Gold on Contacts, Matte Tin Tails
HEIGHT
Height
11.5: 11.50mm
ROW
Row Specification
-D: Double
ORI
Orientation
-RA: Right Angle
H
Height
11.500
mm