??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 136
HELP_VARIABLE
Empresa
Elettrotec
Descripción
EPX02 - Presostato electrónico
Lista de materiales
EPX02-100GCIPWMR14
CODE
Código
RNG
Rango de presion
SCTY
Tipo de presion
TRST
Tipo de salida
CRP
Material del cuerpo
W - Acciaio AISI316
CNN
Tipo de conector
M - M12 A maschio
FLT
Proceso de conexión
R14 - G1/4" BSPP cilindrico
POVER
Sobre presion
bar
PBURST
Presión de rotura
bar
TENS
Tension
10 ÷ 30 V (dc)
PRCSN
Precision
%FS
TFMIN
Temperatura minima del liquido
-25 °C
TFMAX
Temperatura maxima del liquido
85 °C
TENVMIN
Temperatura ambiente minima
-25 °C
TENVMAX
Temperatura ambiente maxima
85 °C
IP
Proteccion IP
IP65
WGHT
Peso
250 g