??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 136
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
EPX02 - Pressostat électronique
Nomenclature
EPX02-100GCIPWMR14
CODE
Code
RNG
Plage de pression
SCTY
Type de pression
TRST
Type de sortie
CRP
Matériel du corps
W - Acciaio AISI316
CNN
Type de connecteur
M - M12 A maschio
FLT
Connexion de processus
R14 - G1/4" BSPP cilindrico
POVER
Surpression
bar
PBURST
Pression d'éclatement
bar
TENS
Voltage
10 ÷ 30 V (dc)
PRCSN
Precision
%FS
TFMIN
Temperature minimal du fluide
-25 °C
TFMAX
Temperature maximal du fluide
85 °C
TENVMIN
Temperature environnement minimale
-25 °C
TENVMAX
Temperature environnement maximal
85 °C
IP
Protection IP
IP65
WGHT
Poids
250 g