??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 136
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
EPX02 - Pressostato elettronico
Lista materiale
EPX02-100GCIPWMR14
CODE
Codice
RNG
Range di pressione
SCTY
Tipo di pressione
TRST
Tipo di uscita
CRP
Materiale corpo
W - Acciaio AISI316
CNN
Tipo di connettore
M - M12 A maschio
FLT
Attacco a processo
R14 - G1/4" BSPP cilindrico
POVER
Sovrapressione
bar
PBURST
Pressione di scoppio
bar
TENS
Tensione
10 ÷ 30 V (dc)
PRCSN
Precisione
%FS
TFMIN
Temperatura minima fluido
-25 °C
TFMAX
Temperatura massima fluido
85 °C
TENVMIN
Temperatura minima ambiente
-25 °C
TENVMAX
Temperatura massima ambiente
85 °C
IP
Protezione IP
IP65
WGHT
Peso
250 g