??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
EPXA_H, EPXA2HL, EPXAR_H, EPXAR2HL - Epoxy Glass Plates - Hole Type
Bill of material
EPXA2H-20-20-3-F6-G4.5-N3
PN
Part Number
EPXA2H-20-20-3-F6-G4.5-N3
TP
Type Selection
Hole Type
GR
Grade
NOM
Number of Holes
A
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
TS
T Selection
mm
F
F 0.5mm Increment
mm
Введите значение для F
F 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
G
G 0.5mm Increment
mm
Введите значение для G
G 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
HS
Hole Selection
BNDS
Pre-drilled Hole Nominal Diameter
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
L
L (Insert Length)
mm
ALT1
Hole Position from Left
XC
XC 0.5mm Increment
mm
ALT2
Hole Position from Bottom
YC
YC 0.5mm Increment
mm