??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
eql51
明细表
EQL01-d16-L200-1
CODE
LX1
类型
组件(滑块+导轨)
LX2
类型
标准型
CZ1
导轨材质
SUJ2
CZ2
滑块材质
铝合金
CZ3
轴承材质
SUJ2
BMCL1
滑块表面处理
阳极氧化
D
d
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
NOS
滑块数量
mm
输入参数值: NOS
滑块数量
mm
cm
inch
ft
L1
45 mm
F
22.5 mm
G
33 mm
H2
9 mm
W
45 mm
W1
32 mm
W2
30 mm
A
80° mm
M
M5 mm
DEPTH
M深度
12 mm
Q
20 mm
CN
基本额定负载(动负载)
770 N
CON
基本额定负载(静负载)
1170 N
B
40 mm
C
30 mm
P
150 mm
E
2.5 mm
H
45 mm
D1
d1
5.5 mm
T
5.0 mm