magyar
polski
русский
English
0084.0363
MAICO
Individual and central ventilation systems in accordance with DIN 18017-3
ER EC single air extraction system
Covers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{maico/02_individual_and_central_din_18017-3/er_ec_single_air_extractio_system/covers/er_ah.prj},{NB=0084.0363(architecture350)},{SA810ID03=0084.0363},{CTN=84149000},{B=230},{N=50},{BT=281},{H=281},{T=33},{FBI=40},{V=1},{ARTNR=0084.0363},{A=Feuchtesteuerung mit intelligentem Zeitmodul},{F=20 / 30 / 40 / 60 / 100 (Stufe 1 = 20/30/40, Stufe 2 = 40/60/100 einstellbar)},{D=500 / 800 / 1.050 / 1.250 / 1.800 },{L=Entlüftung},{S=Wechselstrom},{LS=2 / 2,5 / 3 / 5 / 17},{SZ=IP X5},{NZ=4 / 1.5},{E=Wand / Decke},{SM=dezentral},{MG=Kunststoff},{FR=verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016},{G=0.602},{FK=ISO Coarse 30 % (G2)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
ER-AH - Abdeckung
Bill of material
0084.0363
ARTNR
Item number
0084.0363
CTN
Customs Tariff Number
84149000
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
A
Execution
Humidity control with intelligent time module
F
Delivery
20 / 30 / 40 / 60 / 100 (Stufe 1 = 20/30/40, Stufe 2 = 40/60/100 einstellbar)
m³/h
L
Air direction
Vent
SZ
Protection
IP X5
E
Installation
Wall / Ceiling
SM
of system
decentralized
MG
Material housing
Plastic
FR
Colour
Traffic white, similar to RAL 9016
G
Mass
0.602
kg
FK
Filter class
ISO Coarse 30 % (G2)
BT
Width
281
mm
H
Height
281
mm
T
Depth
33
mm
FBI
Conveying temperature at IMax
40
°C
SD
SPL
15 / 16 / 23 / 35 / 48 / kombiniert mit ER GH; 27 / 31 / 35 / 41 / 51 (kombiniert mit ER GH AP/APB/ Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m²)
dB(A)
V
Packaging Unit
1
Stück
ST
Range
B
GE
GTIN (EAN)
4012799843634
SA700ID17