??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
ERB-PF - Bi-directional flush pull handles snap-in assembly
Stückliste
Bi-directional flush pull handles snap-in assembly ERB.115-PF-C1
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
B
115 mm
DIM02
L
58 mm
DIM03
h1
19 mm
DIM04
h2
22 mm
DIM05
b1
91 mm
DIM06
b2
94 mm
DIM07
l1
31 mm
DIM08
l2
43.5 mm
DIM09
l3
40 mm
WEIGHT
Gewicht
42 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails